Česká republika - Čeština

Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 1950 lm, 4000 K, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, Čirý, IP20/54

DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC

Popis výrobku

D200 mm, Plast, Šedá, Zapuštěné, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1950 lm, 13.4 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Vysoce lesklý zrcadlový reflektor, Vysoce lesklý reflektor, Čirý, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II

Kód objendávky: 910505105017
Úplný objednací kód: 872016983907600

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Předřadník
    -
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Servisní štítek
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC txt 4.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505105017 cs_CZ pdf 367.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505105017_EU
Více položek
Product-Diagrams-910505105017_EU
Více položek

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC IES
Soubor Revit
Revit file - DN500BI - 910505105017 ZIP
Dialux
ULD File - DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC ULD
Relux
ROLF File - DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC ROLFZ
LDT
LDT File - DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB