Česká republika - Čeština

Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Vysoce lesklý reflektor, Čirý, IP20/54

DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC

Popis výrobku

D200 mm, Plast, Bílá, Zapuštěné, Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2000 lm, 13.4 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Vysoce lesklý zrcadlový reflektor, Vysoce lesklý reflektor, Čirý, Polykarbonát, IP20/54 | Ochrana proti vniknutí prstů, proti hromadění prachu, ochrana proti stříkající vodě, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II

Kód objendávky: 83905200
Úplný objednací kód: 872016983905200

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Předřadník
-
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Signify Circle
Servisní štítek
Ano
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Text nabídky
Tender text - DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC txt 4.9 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505105015 cs_CZ pdf 327.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505105015_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505105015_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC IES
Soubor Revit
DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC 910505105015 ZIP
Dialux
ULD File - DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC ULD
Relux
ROLF File - DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC ROLFZ
LDT
LDT File - DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC LDT

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB