Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 1950 lm, 3000 K, Vysoce lesklý reflektor, Čirý, IP20
DN510B 20S/830 PSU-E C WH
Popis výrobku
D200 mm, Plast, Šedá, Zapuštěné, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 1950 lm, 13.4 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Vysoce lesklý zrcadlový reflektor, Vysoce lesklý reflektor, Čirý, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Předřadník -
- Včetně předřadníku Ano
- Servisní štítek Ano
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Záruční lhůta 5 let