Česká republika - Čeština

Philips GreenSpace, downlight, 13.5 W, D200 mm, 1800 lm, 3000 K, DALI, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, IP20

DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P

Popis výrobku

downlight, D200 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj s rozhraním DALI, externí, 1800 lm, 13.5 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II

Kód objendávky: 910505102290
Úplný objednací kód: 872016901309400

Specifikace

  • Kód řady svítidel
    20S [LED module, system flux 2000 lm]
  • Vyměnitelný světelný zdroj
    Ne
  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Typ systému světelného zdroje
    LED
  • Servisní štítek
    Ano
  • Lighting Technology
    LED
  • Montáž
    Zapuštěné
  • Hodnotový žebříček
    Specifikace
  • Záruční lhůta
    5 let

Stahování

Řada

Produkt