Philips GreenSpace, downlight, 8.6 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, IP20
DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P
Popis výrobku
downlight, D150 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Regulace stmívání Dali, připraveno na systém Interact, aktivována vizuální světelná komunikace, externí, 1050 lm, 8.6 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, UGR19, Vysoce lesklý reflektor, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Pětipólový propojovací konektor
Specifikace
- Kód řady svítidel 11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Vyměnitelný světelný zdroj Ne
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ano
- Lighting Technology LED
- Montáž Zapuštěné
- Hodnotový žebříček Specifikace
- Záruční lhůta 5 let