Snadná modernizace vestavných svítidel – vhodné pro jakýkoli výřez od 150 do 280 mm.
Oživte své rekonstrukce s GreenSpace! Rozlučte se s drahými a časově náročnými adaptérovými kroužky—naše všestranná svítidla se bez problémů vejdou téměř do každého výřezu. Využijte osvětlení na míru, nouzové varianty a široký výběr kabelů a konektorů. Bezproblémové připojení je zajištěno díky integrovaným senzorům pro řízení denního světla a detekci přítomnosti. GreenSpace zajišťuje snadné modernizace, servis a recyklaci díky svému kruhovému designu a pro svůj kryt a lemování využívá 75 % bio-cirkulárních materiálů. Chytré, efektivní a ekologické – vaše ideální řešení pro renovaci!
Snadná výměna 1:1 pro jakýkoli otvor od 150–280 mm
Úspora času a nákladů – adaptační kroužky nejsou potřeba
27 velikostí pro libovolný výřez od 150 mm do 280 mm:
Extra široký obvodový rámeček – který překrývá 15 mm kolem výřezu a zakrývá poškození stropu