Česká republika - Čeština

Signify Světlík NatureConnect

Nejlepší zážitek z denního světla při dodatečné instalaci s efektem simulace oblohy a optimálním funkčním osvětlením.

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Snadno se umisťuje do stropního rastru nebo lze kombinovat s příslušenstvím pro snadnou montáž. Skládá se z části „Obloha a slunce“, která plní dekorativní funkci umělého střešního okna, a části „Denní světlo“, která poskytuje funkční světlo. Ve spojení s NatureConnect linkem nebo sadou scén napodobuje denní světlo simulací denních cyklů slunce, využívá světelné scénáře, které zvyšují úroveň energie a pomáhají vnitřním prostorám být v souladu s přírodou. Navrženo pro flexibilní montáž: do zapuštěného nebo zavěšeného/sádrokartonového stropu s příslušenstvím.

Výhody

  • Snadná modernizace svítidel.

  • Lidé pracující v prostorách bez oken méně postrádají denní světlo.

Vlastnosti

  • Dynamický „denní rytmus“ se sadou scén a propojení

  • Obloha, Slunce a laditelná bílá CCT mezi 3800 K až 4900 K

Použití

  • Kanceláře
  • Zdravotnictví
  • Pohostinství
  • Vzdělávání
  • Maloobchod

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Světlík NatureConnect cs_CZ pdf 196.3 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Světlík NatureConnect
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-Světlík NatureConnect
Více položek - Software Plugins