Česká republika - Čeština

Signify NatureConnect mini ostrov

Zážitek denního světla s efektem oblohy a špičkovým funkčním osvětlením

Výrobky

LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
10357300
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
10844800

informace o řadě výrobků

Popis

Miniostrůvek NatureConnect vytváří realistický efekt světlíku v prostorách bez oken. Skládá se z komponenty Sky & Sun, která plní dekorativní funkci umělého střešního okna, a komponenty Daylight, která poskytuje vysoce kvalitní funkční světlo. Ve spojení s odkazem nebo scénou NatureConnect napodobuje denní světlo simulací denních vzorců slunce, pomocí světelných receptů, které zvyšují energii a pomáhají vnitřním prostorům působit v souladu s přírodou. Navrženo pro flexibilní montáž: zapuštěné, zavěšené nebo přisazené.

Výhody

  • Zvýšená bdělost lidí (potvrzená studiemi).

  • Lidé pracující v prostorách bez oken méně pociťují nedostatek denního světla.

Vlastnosti

  • Dynamický „denní rytmus“ v kombinaci se sadou NatureConnect Link/Scene

  • Nebe, Slunce a laditelná bílá CCT mezi 3700–5200 K

Použití

  • Kanceláře
  • Zdravotní péče
  • Pohostinství
  • Vzdělávání
  • Maloobchod

Stahování

Vizuální materiály

Family-Photographs-NatureConnect mini ostrov
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

Family-IES-NatureConnect mini ostrov
Více položek - Software Plugins