Nejlepší zážitek z denního světla při dodatečné instalaci s efektem simulace oblohy a optimálním funkčním osvětlením.
Snadno se umisťuje do stropního rastru nebo lze kombinovat s příslušenstvím pro snadnou montáž. Skládá se z části „Obloha a slunce“, která plní dekorativní funkci umělého střešního okna, a části „Denní světlo“, která poskytuje funkční světlo. Ve spojení s NatureConnect linkem nebo sadou scén napodobuje denní světlo simulací denních cyklů slunce, využívá světelné scénáře, které zvyšují úroveň energie a pomáhají vnitřním prostorám být v souladu s přírodou. Navrženo pro flexibilní montáž: do zapuštěného nebo zavěšeného/sádrokartonového stropu s příslušenstvím.
Snadná modernizace svítidel.
Lidé pracující v prostorách bez oken méně postrádají denní světlo.
Dynamický „denní rytmus“ se sadou scén a propojení
Obloha, Slunce a laditelná bílá CCT mezi 3800 K až 4900 K