NatureConnect nabízí jedinečné dynamické scény, které věrně napodobují přirozený denní cyklus.
NatureConnect link je zařízení, které obsahuje přednastavené dynamické scény, které napodobují přirozené denní světlo podle denního průběhu slunce. Komunikuje se systémy DALI/Dynalite, Interact a 0–10 V. „Scene set“ je startovací sada, která obsahuje NatureConnect link, stejně jako gravírovaný vypínač a senzor pro komunikaci a detekci přítomnosti.
Senzory Interact pomáhají šetřit energii tím, že ztlumují nebo vypínají světlo, když není detekována přítomnost.
Bezdrátový spínač funguje bez baterie a má ikony, které znázorňují scény.
Předprogramované dynamické scény (jako denní rytmus, energizace, relaxace a ztlumení)
Synchronizace všech svítidel NatureConnect a DALI DT8