Česká republika - Čeština

Signify myCreation Smooth Track

Signify myCreation Smooth Track – navrženo tak, aby překonalo obyčejnost

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Hledáte udržitelné, stylové a funkční řešení osvětlení, které doplní jakékoli prostředí v pohostinství i obytných budovách? Seznamte se se svítidlem Smooth, dokonalým bodovým svítidlem, které dokáže navodit jakoukoliv atmosféru. Kombinujte barvy a textury předního kroužku a krytu pro jedinečný a luxusní efekt. Toto osvětlovací řešení se dodává v různých světelných recepturách, které vyhoví vašim potřebám, a nabízí voštinový doplněk pro snížení oslnění a lepší rozptyl světla. Svítidlo Smooth, jehož tištěné části jsou vyrobeny z nejméně 65 % z recyklovaných materiálů a bio-cirkulárních materiálů s certifikací ISCC Plus, je dokonale ekologickou volbou. Chladič svítidla Smooth je vyroben z 85 % z recyklovaného hliníku, díky čemuž je odolný a má dlouhou životnost. Díky kruhovému designu je navíc možné svítidlo Smooth během jeho dlouhé životnosti snadno upgradovat.

Výhody

  • Cirkulární design

  • Splňuje všechny požadavky na akcentní osvětlení

Vlastnosti

  • Bohatá paleta barev krytu a předního kroužku

  • Texturovaný přední kroužek pro luxusní efekt

Použití

  • Maloobchody s módou
  • Maloobchod
  • Pohostinství
  • Kanceláře

Stahování