Česká republika - Čeština

Signify myCreation Accent Semi-Recessed D65

Polozapuštěné svítidlo Accent D65 – Pro zdůraznění toho, na čem skutečně záleží

Výrobky

TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68

TCATSR 20S/PC930 PSU-E CLM24 T204 WHBS68

84386800

informace o řadě výrobků

Popis

Polozapuštěné svítidlo Accent D65 je perfektním řešením pro každého, kdo hledá energeticky úsporné, všestranné a udržitelné osvětlení. Tento inovativní projektor, navržený s využitím nejnovější LED technologie, poskytuje bezkonkurenční jas a čistotu obrazu, což z něj činí ideální volbu pro širokou škálu aplikací, včetně maloobchodu s módou, pohostinství a rezidenčních prostor. Díky široké škále vyzařovacích úhlů a teplot chromatičnosti přináší svítidlo Accent Semi-Recessed D65 bezkonkurenční všestrannost. Nabízí také různé velikosti výřezů, takže je ideální pro renovační projekty. Jeho elegantní a moderní design se bez problémů začlení do jakéhokoli prostředí a jeho odolná konstrukce zajišťuje dlouhodobý výkon. Svítidlo Accent Semi-Recessed D65 je vyrobeno z nejméně 65 % z recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů. Jeho chladič je vyroben z 85 % recyklovaného hliníku, což z něj činí vysoce udržitelné řešení osvětlení. Díky kruhovému designu je možné jej upgradovat, opakovaně používat, servisovat a recyklovat, což zaručuje, že vás bude doprovázet dlouhou řadu let. Vylepšete své řešení osvětlení ještě dnes s polozapuštěným svítidlem Accent D65 a zažijte rozdíl, který může přinést vynikající kvalita, všestrannost a udržitelnost.

Výhody

  • Cirkulární design

  • Splňuje všechny požadavky na akcentní osvětlení

Vlastnosti

  • Polozapuštěná montáž do stropu - K dispozici v 6 velikostech stropních výřezů

  • Bohatá paleta barev krytu a předního kroužku

Použití

  • Maloobchody s módou
  • Maloobchod
  • Pohostinství
  • Kanceláře

Stahování