Česká republika - Čeština

Philips Projektor GreenSpace Evo, 59 W, 7900 lm, 3000 K, Široké vyzařování, Bílá

ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481

Popis výrobku

Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 7900 lm, 59 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Široké vyzařování, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Lišta

Kód objendávky: 910505104624
Úplný objednací kód: 872016983511500

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    2 jednotky
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Třída snadnosti servisu
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování