Philips Projektor GreenSpace Evo, 33 W, 2800 lm, 5000 K, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, Střední paprsek, Bílá
ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481
Popis výrobku
Polykarbonát, Bílá, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 2800 lm, 33 W, 85 lm/W, 5000 K, (0.343,0.331), Střední paprsek, Čirý, Tvrzené sklo, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Hodnotový žebříček Výkon
- Třída snadnosti servisu Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Unclassified