Philips Projektor GreenSpace Evo, 18.8 W, 2700 lm, 3000 K, Široké vyzařování, Bílá

ST333T 27S/830 PSU WB WH481

Popis výrobku

Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2700 lm, 18.8 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403), Široké vyzařování, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice

Kód objendávky: 910505104597
Úplný objednací kód: 872016959085400

Specifikace

  • Počet předřadníkových jednotek
    1 jednotka
  • Včetně předřadníku
    Ano
  • Hodnotový žebříček
    Výkon
  • Třída snadnosti servisu
    Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
  • Záruční lhůta
    5 let
  • Hodnocení udržitelnosti
    Signify Circle

Stahování