Philips Projektor GreenSpace Evo, 20 W, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, Úzký paprsek, Bílá
ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481
Popis výrobku
Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2100 lm, 20 W, 103 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), Úzký paprsek, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Třífázová přípojnice
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Hodnotový žebříček Výkon
- Třída snadnosti servisu Třída A, svítidlo je složeno z některých náhradních dílů umožňujících servis (ve vhodných případech): deska LED, předřadník, ovládací jednotky, zařízení na ochranu proti rázům, optické části, přední kryt a mechanické díly
- Záruční lhůta 5 let
- Hodnocení udržitelnosti Unclassified