Philips DALI Square Track

DALI Square Track – flexibilita umožňující úsporu energie

Výrobky

RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)
RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)
910502500041
RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)
RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)
910502500042
RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)
RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)
910502500043
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)
910502500044
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)
910502500045
RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)
RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)
910502500046
RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)
RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)
910502500047
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
910502500048

informace o řadě výrobků

Popis

Systém DALI Square Track, navržený pro použití s DALI projektory s vyhrazeným adaptérem, je ideální pro uživatele, kteří chtějí flexibilní osvětlení, aby mohli ve svém obchodě navodit specifickou atmosféru a zároveň snížit spotřebu energie. Systém sestává z pevné hliníkové dráhy, která je k dispozici v různých délkách a s možností výběru z několika elektrických vodičů. Lze jednoduše vytvořit jakoukoli konfiguraci – horizontální nebo vertikální, namontovanou na strop nebo do něj, na zeď nebo na samostatně stojící panely. Systém lze také použít jako plovoucí strukturu. Všechna svítidla mají vlastní zdroj napájení a lze je zapínat jednotlivě. Také se s nimi dá pohybovat za účelem změny osvětlení a prezentace. Tímto způsobem lze vytvořit multifunkční dráhový systém pro zvýrazňující osvětlení i pro zavěšení reklamních a dekorativních materiálů.

Výhody

  • Umožňuje flexibilní řízení světla

  • Napomáhá úsporám energie

Vlastnosti

  • Nenápadná integrace protokolu DALI používaného pro regulaci a ovládání do dráhy pro bodová svítidla

  • Lze použít se všemi bodovými LED 3C svítidly Philips

Použití

  • Zvýrazňující osvětlení v obchodech, obchodních centrech a muzeích
  • Všechna interiérová architektonická použití osvětlení

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet DALI Square Track cs_CZ pdf 743.2 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-DALI Square Track
Více položek - Visuals
Soubor Revit
DALI Square Track zip 21.7 MB