Česká republika - Čeština

Signify myCreation Accent Surface Mounted D65

Signify myCreation Accent Surface Mounted D65 – Pro zdůraznění toho, na čem skutečně záleží

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Energeticky úsporné světlo Accent Surface Mounted D65, které se nabízí ve čtyřech různých délkách, má elegantní design s kombinovatelnými barvami krytu a čelního kroužku. Tento snadno instalovatelný reflektor připravený pro chytré systémy (např. Interact) zajistí, že budete vynikat. Díky širokému rozsahu úhlů vyzařování a teplot chromatičnosti je toto řešení osvětlení ideální pro obchody s módou, pohostinství a obytné prostory. Navíc příslušenství Honeycomb proti oslnění zaručuje dokonalý vizuální komfort pro vaše zákazníky nebo hosty. Stejně jako jiné produkty řady Accent D65 se i Accent Surface Mounted D65 může pochlubit 3D tištěným krytem vyrobeným z minimálně 65 % z recyklovaných nebo bio-cirkulárních materiálů a chladičem vyrobeným z 85 % z recyklovaného hliníku. Jeho kruhový design je nejen stylový, ale také upgradovatelný, opakovaně použitelný, servisovatelný a recyklovatelný, což z něj činí skutečně udržitelné řešení osvětlení.

Výhody

  • Cirkulární design

  • Splňuje všechny požadavky na akcentové osvětlení

Vlastnosti

  • Bohatá paleta barev a textur krytů- standardní i na vyžádání

  • 4 různé délky – v závislosti na výběru optiky a ovladače

Použití

  • Maloobchody s módou
  • Maloobchod
  • Pohostinství
  • Kanceláře

Stahování

Letáky

Technický list produktové řady
Localized commercial leaflet Accent Surface Mounted D65 cs_CZ pdf 122.8 kB

Vizuální materiály

Family-Photographs-Accent Surface Mounted D65
Více položek - Visuals

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EPD Signify myCreation-Accent SurfaceMounted D65-TCSM65 pdf 1.3 MB