Philips TrueLine, přisazené, 27.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, 3400 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, EL-DC

SM530C 34S/TW9 DEIA L1130 BK

Popis výrobku

1130x55 mm; H88 mm, Hliník, Černá, Signální černá (RAL9004), Povrch, Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 3400 lm, 27.5 W, 124 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Mléčná, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 910505103276
Úplný objednací kód: 871951497312100

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
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
Tender text - SM530C 34S/TW9 DEIA L1130 BK txt 5.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505103276 cs_CZ pdf 407.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103276_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505103276_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SM530C 34S/TW9 DEIA L1130 BK IES
Soubor Revit
SM530C 34S/TW9 DEIA L1130 BK 910505103276 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 34S/TW9 DEIA L1130 BK ULD
Relux
ROLF File - SM530C 34S/TW9 DEIA L1130 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 34S/TW9 DEIA L1130 BK LDT