Philips TrueLine, přisazené, 33 W, 1130x55 mm; H88 mm, 4000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, EL-DC
SM530C 40S/TW9 DEIA L1130 ALU
Popis výrobku
1130x55 mm; H88 mm, Hliník, Hliník, Povrch, Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Mléčná, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let