Philips TrueLine, přisazené, 56 W, 2810x55 mm; H88 mm, 6200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, EL-DC

SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH

Popis výrobku

2810x55 mm; H88 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Povrch, Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 6200 lm, 56 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Široké vyzařování, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 910505103266
Úplný objednací kód: 871951497302200

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
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
Tender text - SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH txt 5.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505103266 cs_CZ pdf 457.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103266_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505103266_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
TrueLine-SM530C-L2810 max 780.0 kB

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH IES
Soubor Revit
SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH 910505103266 ZIP
Dialux
ULD File - SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH ULD
Relux
ROLF File - SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH LDT