Philips TrueLine, přisazené, 11.8 W, 570x55 mm; H88 mm, 1200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, EL-DC
SM531C 12S/940 DEIA LE L570 WH
Popis výrobku
570x55 mm; H88 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Povrch, Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 1200 lm, 11.8 W, 103 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Široké vyzařování, Opálové provedení, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem
Specifikace
- Vyměnitelný světelný zdroj
- Ne
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ano
- Lighting Technology
- LED
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let