Philips TrueLine, přisazené, 30.5 W, 1450x55 mm; H88 mm, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, U4, EL-DC

SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU

Popis výrobku

1450x55 mm; H88 mm, Hliník, Hliník, Povrch, Předřadník připravený na čidlo, připraveno na systém Interact, pro centrální nouzové osvětlení, Slot na čidlo s možností modernizace a čidlem SNS210, 4300 lm, 30.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Mléčná, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Třípólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 910505103239
Úplný objednací kód: 871951497217900

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
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
Tender text - SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU txt 5.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505103239 cs_CZ pdf 613.3 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103239_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505103239_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
TrueLine-SM530C-L1450 max 780.0 kB

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU IES
Soubor Revit
SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU 910505103239 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU LDT