Philips TrueLine, přisazené, 38.5 W, 1410x55 mm; H88 mm, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, EL-DC

SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU

Popis výrobku

1410x55 mm; H88 mm, Hliník, Hliník, Povrch, Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 5000 lm, 38.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Asymetrický reflektor, Mléčná, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 910505103222
Úplný objednací kód: 871951497225400

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
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
Tender text - SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU txt 5.4 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505103222 cs_CZ pdf 400.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103222_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505103222_EU
Více položek - Visuals
CAD Výkresy
TrueLine-SM530C-L1410 max 780.0 kB

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU IES
Soubor Revit
SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU 910505103222 ZIP
Dialux
ULD File - SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM534C 50S/940 DEIA L1410 ALU LDT