Philips TrueLine, přisazené, 28.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR19, EL-DC

SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU

Popis výrobku

1130x55 mm; H88 mm, Hliník, Hliník, Povrch, Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 4000 lm, 28.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Široké vyzařování, Mléčná, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 97213100
Úplný objednací kód: 871951497213100

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
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
Tender text - SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU txt 5.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505103218 cs_CZ pdf 390.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103218_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505103218_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU IES
Soubor Revit
SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU 910505103218 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU LDT