Philips TrueLine, přisazené, 14 W, 1410x55 mm; H88 mm, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Kompatibilní se systémem Interact, UGR16, EL-DC

SM530C 19S/940 DEIA L1410 WH

Popis výrobku

1410x55 mm; H88 mm, Hliník, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Povrch, Regulace stmívání DALI, připraveno na systém Interact, externí, pro centrální nouzové osvětlení, 1900 lm, 14 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Široké vyzařování, Mléčná, Polymetylmetakrylát (PMMA), IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,35 J zesílená, Bezpečnostní třída I, Pětipólový zasunovací konektor, Centrální nouzové osvětlení ovládané stejnosměrným proudem

Kód objendávky: 910505103217
Úplný objednací kód: 871951497205600

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
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
Tender text - SM530C 19S/940 DEIA L1410 WH txt 5.3 kB
Leták výrobků
Localized commercial leaflet 910505103217 cs_CZ pdf 400.4 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505103217_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505103217_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SM530C 19S/940 DEIA L1410 WH IES
Soubor Revit
SM530C 19S/940 DEIA L1410 WH 910505103217 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 19S/940 DEIA L1410 WH ULD
Relux
ROLF File - SM530C 19S/940 DEIA L1410 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 19S/940 DEIA L1410 WH LDT