Philips LEDINAIRE SM060C Surface-mounted, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, UGR19, PUSH-IN | Zasunovací

SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC

Popis výrobku

200x1200 mm, Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Povrch, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, UGR19, Vyzařovací úhel 84°, Mikroprizmatická čočka, Polykarbonát, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Kabel s konektorem, třípólový, Třípólový zasunovací konektor, SC | Bezpečnostní kabel

Kód objendávky: 911401843887
Úplný objednací kód: 872016976471299

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401843887 cs_CZ pdf 496.0 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Ledinaire surface mounted Gen 2 Mounting Instructions pdf 1.8 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401843887_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401843887_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC zip 7.3 kB
LDT
LDT File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC ldt 8.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire surface-mounted SM060C G2 pdf 665.9 kB