Česká republika - Čeština

Philips Ledinaire s přisazenou montáží (SM065C), 34 W, 4100 lm, 4000 K, UGR19

SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK

Popis výrobku

Ocel, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Externí napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Vyzařovací úhel 90°, Mikroprizmatická čočka, Akrylát, IP20/40 | Ochrana proti vniknutí prstů, ochrana proti proniknutí drátů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, 2× 0,75 mm², Volné přívody / kabely

Kód objendávky: 73690099
Úplný objednací kód: 872016973690099

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 911401892285 cs_CZ pdf 250.9 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting Instructions SM065C Lediniare surface mounted pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-911401892285_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-911401892285_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK ies 7.6 kB