Česká republika - Čeština

Philips CoreLine surface-mounted

CoreLine Surface-mounted – jasná volba pro LED

Výrobky

informace o řadě výrobků

Popis

Přisazená svítidla CoreLine naplňují příslib CoreLine inovativních, snadno použitelných a vysoce kvalitních svítidel. Vysoce kvalitní přisazené svítidlo CoreLine je navrženo tak, aby nahradilo stávající přisazená svítidla se zářivkami T8 nebo T5. Tato rodina nabízí novou inovativní variantu s výběrem z více světelných toků v jednom svítidle nazvanou MultiLumen. Díky okamžitým úsporám energie a delší životnosti se jedná o ekologické a nákladově úsporné řešení. Díky funkci rychlého konektoru se naše přisazená svítidla snadno a snadno instalují. V rámci této řady jsou k dispozici také svítidla Interact Ready s integrovanou bezdrátovou komunikací, plně kompatibilní s bránami Interact, senzory a softwarem.

Výhody

  • MultiLumen: výběr různých světelných toků v jednom svítidle

  • Nový konektor pro rychlejší a jednodušší montáž

Vlastnosti

  • MultiLumen: výběr světelných toků v rozsahu 2800 až 4300 lm v jednom svítidle

  • Jednoduchý konektor pro rychlejší montáž

Použití

  • Kanceláře
  • Obchody
  • Vzdělávání

Varování a bezpečnost

  • Výrobek má krytí IPX0, a není tedy chráněn proti vniknutí vody. Proto důrazně doporučujeme zkontrolovat prostředí, ve kterém má být svítidlo nainstalováno.

  • Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify vám nebude moci v případě závady zaručit bezpečnost a na výrobek se rovněž přestane vztahovat záruka.

Stahování