Philips Značka východu, Illuminated emergency exit sign, 3 W, 3 W, 313x212mm; H42 mm, 23 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Trvalý režim, Neudržovaný režim

EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH

Popis výrobku

Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), 23 lm, 3 W, 8 lm/W, 6500 K, 0.33, Čirý, UV stabilizovaný polykarbonátový kryt, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Dvoupólový zasunovací konektor, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro

Kód objendávky: 912401483519
Úplný objednací kód: 871869979904500

Specifikace

Kód řady svítidel
-
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ne
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912401483519 cs_CZ pdf 949.2 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting Instruction EM159C pdf 2.8 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912401483519_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912401483519_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH zip 3.2 kB