Philips Značka východu, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Trvalý režim, Neudržovaný režim

EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH

Popis výrobku

Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), 85 lm, 4 W, 21 lm/W, 6500 K, 0.33, Čirý, UV stabilizovaný polykarbonátový kryt, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Třípólový zasunovací konektor, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro

Kód objendávky: 79899400
Úplný objednací kód: 871869979899400

Specifikace

Kód řady svítidel
-
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ne
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912401483514 cs_CZ pdf 697.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting Instruction EM155C pdf 2.2 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912401483514_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912401483514_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH ies 5.2 kB