Philips Stropní nouzové svítidlo, Recessed, 3 W, 3 W, D95 mm; H31 mm, 328 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Neudržovaný režim
EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20
Popis výrobku
Recessed, D95 mm; H31 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), 328 lm, 3 W, 109 lm/W, 6500 K, 0.33, Optika pro otevřený prostor nebo chodbu, Čirý, UV stabilizovaný polykarbonátový kryt, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK04 | 0,5 J standardní plus, Bezpečnostní třída II, Dvoupólový zasunovací konektor, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro
Specifikace
- Kód řady svítidel
- -
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ne
- Montáž
- Zapuštěné
- Hodnotový žebříček
- Hodnota
- Záruční lhůta
- 5 let