Philips Přisazené nouzové osvětlení downlight, 2 W, 2 W, D155mm; H46 mm, 273 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, Neudržovaný režim
EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65
Popis výrobku
D155mm; H46 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), 273 lm, 2 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Optika pro otevřený prostor nebo chodbu, Čirý, UV stabilizovaný polykarbonátový kryt, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Dvoupólový zasunovací konektor, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro
Specifikace
- Kód řady svítidel
- -
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ne
- Montáž
- Povrch
- Hodnotový žebříček
- Hodnota
- Záruční lhůta
- 5 let