Philips Nouzové svítidlo, High output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Neudržovaný režim
EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65
Popis výrobku
High output, 321x167 mm; H83 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 159 lm/W, 6500 K, 0.33, Drážkování, UV stabilizovaný polykarbonátový kryt, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 6 J, Bezpečnostní třída II, Dva třípólové zasunovací konektory, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic
Specifikace
- Kód řady svítidel
- -
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ne
- Hodnotový žebříček
- Hodnota
- Záruční lhůta
- 5 let