Philips Nouzové svítidlo, High output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, Neudržovaný režim

EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65

Popis výrobku

High output, 321x167 mm; H83 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 159 lm/W, 6500 K, 0.33, Drážkování, UV stabilizovaný polykarbonátový kryt, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 6 J, Bezpečnostní třída II, Dvoupólový zasunovací konektor, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro

Kód objendávky: 912401483511
Úplný objednací kód: 871869979896300

Specifikace

Kód řady svítidel
-
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912401483511 cs_CZ pdf 224.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting Instruction EM154C pdf 4.0 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912401483511_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912401483511_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65 ies 1.5 kB