Philips Nouzové svítidlo, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELB3h
EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65
Popis výrobku
351x111 mm; H63 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), 150 lm, 4 W, 50 lm/W, 6500 K, 0.33, Drážkování, UV stabilizovaný polykarbonátový kryt, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída II, Dva třípólové zasunovací konektory, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic
Specifikace
- Kód řady svítidel -
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ne
- Hodnotový žebříček Hodnota
- Záruční lhůta 5 let