Philips Nouzové svítidlo, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, Trvalý režim, Neudržovaný režim
EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65
Popis výrobku
351x111 mm; H63 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), 150 lm, 4 W, 38 lm/W, 6500 K, 0.33, Drážkování, UV stabilizovaný polykarbonátový kryt, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK06 | 1 J, Bezpečnostní třída II, Třípólový zasunovací konektor, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro
Specifikace
- Kód řady svítidel
- -
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ne
- Hodnotový žebříček
- Hodnota
- Záruční lhůta
- 5 let