Philips Dvoureflektorové nouzové svítidlo, 9 W, 9 W, 300x287.5mm; H68.5 mm, 1000 lm, 6500 K, IP65, ELB3h, Neudržovaný režim
EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELP IP65
Popis výrobku
300x287.5mm; H68.5 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), 1000 lm, 9 W, 111 lm/W, 6500 K, 0.33, Drážkování, UV stabilizovaný polykarbonátový kryt, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK07 | 2 J zesílená, Bezpečnostní třída II, Dvoupólový zasunovací konektor, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic
Specifikace
- Kód řady svítidel
- -
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Typ systému světelného zdroje
- LED
- Servisní štítek
- Ne
- Záruční lhůta
- 5 let