Philips Bodové nouzové osvětlení, Recessed, 2 W, 2 W, D50 mm, 135 lm, 6500 K, IP20, ELB3h
EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20
Popis výrobku
Recessed, D50 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), 135 lm, 2 W, 130 lm/W, 6500 K, 0.33, Optika pro otevřený prostor nebo chodbu, Čirý, UV stabilizovaný polykarbonátový kryt, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK04 | 0,5 J standardní plus, Bezpečnostní třída II, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic
Specifikace
- Kód řady svítidel -
- Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka
- Včetně předřadníku Ano
- Typ systému světelného zdroje LED
- Servisní štítek Ne
- Hodnotový žebříček Hodnota
- Záruční lhůta 5 let