Philips Bodové nouzové osvětlení, Recessed, 2 W, 2 W, D50 mm, 135 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, Neudržovaný režim

EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Popis výrobku

Recessed, D50 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), 135 lm, 2 W, 68 lm/W, 6500 K, 0.33, Optika pro otevřený prostor nebo chodbu, Čirý, UV stabilizovaný polykarbonátový kryt, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK04 | 0,5 J standardní plus, Bezpečnostní třída II, Dvoupólový zasunovací konektor, Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze Pro

Kód objendávky: 79889500
Úplný objednací kód: 871869979889500

Specifikace

Kód řady svítidel
-
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Typ systému světelného zdroje
LED
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Hodnota
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912401483504 cs_CZ pdf 205.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Mounting Instruction EM150B pdf 1.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912401483504_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912401483504_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20 zip 2.9 kB