Philips Bezdrátový přisazený nouzový downlight, Surface-mounted Downlight, 4 W, 3.6 W, 4 W, 222x171mm; H42, 415 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Neudržovaný režim

EM252C SM 4S OA/CO NM3 ELW IP40 WH

Popis výrobku

Surface-mounted Downlight, 222x171mm; H42, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Strop, Nástěnné, 415 lm, 4 W, 104 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Čirý, UV stabilizovaný polykarbonátový kryt, IP40 | Ochrana proti proniknutí drátů, IK04 | 0,5 J standardní plus, Bezpečnostní třída II, Dvoupólový zasunovací konektor, TP(a) diffuser flammability class, Nouzové osvětlení, doba trvání 3 hodiny, s bezdrátovým rozhraním

Kód objendávky: 88045000
Úplný objednací kód: 871951488045000

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912401483624 cs_CZ pdf 359.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
EM252C Emergency Surf-m-downlight Wireless pdf 4.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912401483624_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912401483624_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - EM252C SM 4S OA/CO NM3 ELW IP40 WH zip 58.0 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EM252C Emergency Surf-m-downlight Wireless pdf 803.4 kB