Philips Bezdrátové nouzové svítidlo, Surface-mounted, 5 W, 6.7 W, 5 W, 350x110mm; H75, 700 lm, 5000 K, IP65, ELW3h, Neudržovaný režim

EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH

Popis výrobku

Surface-mounted, 350x110mm; H75, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Strop, Nástěnné, 700 lm, 5 W, 140 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Čirý, UV stabilizovaný polykarbonátový kryt, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Dvoupólový zasunovací konektor, TP(a) diffuser flammability class, Nouzové osvětlení, doba trvání 3 hodiny, s bezdrátovým rozhraním

Kód objendávky: 912401483627
Úplný objednací kód: 871951488048100

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912401483627 cs_CZ pdf 380.5 kB

Katalogy

Instalační pokyny
EM254C Emergency Bulkhead-HO Wireless pdf 7.4 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912401483627_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912401483627_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH ies 126.8 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EM254C Emergency Bulkhead-HO Wireless pdf 809.6 kB