Philips Bezdrátové nouzové svítidlo, Surface-mounted, 5 W, 1.8 W, 5 W, 350x110mm; H75, 220 lm, 5000 K, IP65, ELW3h, Trvalý režim, Neudržovaný režim

EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH

Popis výrobku

Surface-mounted, 350x110mm; H75, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Strop, Nástěnné, 220 lm, 5 W, 44 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Čirý, UV stabilizovaný polykarbonátový kryt, IP65 | Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě, IK08 | 5 J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Třípólový zasunovací konektor, TP(a) diffuser flammability class, Nouzové osvětlení, doba trvání 3 hodiny, s bezdrátovým rozhraním

Kód objendávky: 88047400
Úplný objednací kód: 871951488047400

Specifikace

Vyměnitelný světelný zdroj
Ne
Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912401483626 cs_CZ pdf 379.6 kB

Katalogy

Instalační pokyny
EM253C Emergency Bulkhead Wireless pdf 7.1 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912401483626_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912401483626_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH ies 126.8 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EM253C Emergency Bulkhead Wireless pdf 810.8 kB