Philips Bezdrátové nouzové dvojité bodové svítidlo, Surface-mounted, 5 W, 7.4 W, 5 W, 292x381mm; H70, 780 lm, 5000 K, IP44, ELW3h, Neudržovaný režim
EM264C SM TWIN SPOT 8S NM3 ELW IP65 WH
Popis výrobku
Surface-mounted, 292x381mm; H70, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Strop, Nástěnné, 780 lm, 5 W, 156 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Čirý, UV stabilizovaný polykarbonátový kryt, IP44 | Ochrana proti proniknutí drátů, ochrana proti stříkající vodě, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Dvoupólový zasunovací konektor, TP(a) diffuser flammability class, Nouzové osvětlení, doba trvání 3 hodiny, s bezdrátovým rozhraním
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ne
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let