Philips Bezdrátové nouzové bodové svítidlo, Recessed, 5 W, 1.8 W, 5 W, 620x42mm; H45, 205 lm, 5000 K, IP20, ELW3h, Trvalý režim, Neudržovaný režim
EM250B REC 2S OA/CO NM3 ELW WH
Popis výrobku
Recessed, 620x42mm; H45, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Zapuštěné, 205 lm, 5 W, 41 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Čirý, UV stabilizovaný polykarbonátový kryt, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK04 | 0,5 J standardní plus, Bezpečnostní třída II, Třípólový zasunovací konektor, TP(a) diffuser flammability class, Nouzové osvětlení, doba trvání 3 hodiny, s bezdrátovým rozhraním
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ne
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let