Philips Bezdrátová značka nouzového východu, Surface-mounted, 5 W, 3.0 W, 5 W, 232x381mm; H55, 270 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Trvalý režim, Neudržovaný režim

EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH

Popis výrobku

Surface-mounted, 232x381mm; H55, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Strop, Nástěnné, 270 lm, 5 W, 54 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Čirý, UV stabilizovaný polykarbonátový kryt, IP40 | Ochrana proti proniknutí drátů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Třípólový zasunovací konektor, TP(a) diffuser flammability class, Nouzové osvětlení, doba trvání 3 hodiny, s bezdrátovým rozhraním

Kód objendávky: 88051100
Úplný objednací kód: 871951488051100

Specifikace

Počet předřadníkových jednotek
1 jednotka
Včetně předřadníku
Ano
Hodnocení udržitelnosti
Unclassified
Servisní štítek
Ne
Hodnotový žebříček
Specifikace
Záruční lhůta
5 let

Stahování

Letáky

Leták výrobků
Localized commercial leaflet 912401483630 cs_CZ pdf 381.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
EM260C Emergency ExitSign Wireless pdf 3.6 MB

Vizuální materiály

Product-Photographs-912401483630_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-912401483630_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - EM260C WL/CM EXIT SIGN 2S M3 ELW WH ies 126.8 kB

Jiné

Environmentální prohlášení o výrobku
EM260C Emergency ExitSign Wireless pdf 811.5 kB