Philips Bezdrátová značka nouzového východu, Surface-mounted, 4 W, 1.1 W, 4 W, 232x381mm; H55, 120 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Trvalý režim, Neudržovaný režim
EM259C WL/CM EXIT SIGN M3 ELW WH
Popis výrobku
Surface-mounted, 232x381mm; H55, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Strop, Nástěnné, 120 lm, 4 W, 30 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Čirý, UV stabilizovaný polykarbonátový kryt, IP40 | Ochrana proti proniknutí drátů, IK03 | 0,3 J, Bezpečnostní třída II, Třípólový zasunovací konektor, TP(a) diffuser flammability class, Nouzové osvětlení, doba trvání 3 hodiny, s bezdrátovým rozhraním
Specifikace
- Počet předřadníkových jednotek
- 1 jednotka
- Včetně předřadníku
- Ano
- Hodnocení udržitelnosti
- Unclassified
- Servisní štítek
- Ne
- Hodnotový žebříček
- Specifikace
- Záruční lhůta
- 5 let