Česká republika - Čeština

Philips Nástěnné svítidlo GreenSpace Evo Mini, 3D printed, 18.9 W, 2.600 lm, 3000 K, CRI>90, Bezdrátové, Kompatibilní se systémem Interact

WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482

Popis výrobku

Polykarbonát, Šedá, Bezdrátový předřadník, připraveno na systém Interact, 2.600 lm, 18.9 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Čirý, Tvrzené sklo, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Dvoupólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 83810900
Úplný objednací kód: 872016983810900
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
Localized commercial leaflet 910505104921 cs_CZ pdf 976.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104921_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104921_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482 IES
Soubor Revit
WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482 910505104921 ZIP
Dialux
ULD File - WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482 ULD
Relux
ROLF File - WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482 ROLFZ
LDT
LDT File - WL322W 12S/PW930 WIA HMB FG GR482 LDT