Popis výrobku
Polykarbonát, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 2.600 lm, 19.2 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Čirý, Tvrzené sklo, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Dvoupólový zasunovací konektor