Česká republika - Čeština

Philips Nástěnné svítidlo GreenSpace Evo Mini, 3D printed, 6.7 W, 800 lm, 3000 K, CRI>90

WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482

Popis výrobku

Polykarbonát, Černá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 800 lm, 6.7 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Kovový reflektor s vysokou odrazivostí, střední paprsek 20 až 40 stupňů, Čirý, Tvrzené sklo, IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů, IK02 | 0,2 J standardní, Bezpečnostní třída II, Dvoupólový zasunovací konektor

Kód objendávky: 83792800
Úplný objednací kód: 872016983792800
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
Localized commercial leaflet 910505104903 cs_CZ pdf 905.7 kB

Katalogy

Instalační pokyny
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Vizuální materiály

Product-Photographs-910505104903_EU
Více položek - Visuals
Product-Diagrams-910505104903_EU
Více položek - Visuals

Softwarové moduly plug-in

IES
IES File - WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482 IES
Soubor Revit
WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482 910505104903 ZIP
Dialux
ULD File - WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482 ULD
Relux
ROLF File - WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG BK482 LDT